Publicar produtos
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull

    Imes Cabinetry Pull

    Traduzido por Google,

    Se você está procurando um visual único e moderno para seus armários, nosso Imes Cabinetry Pull é para você. Projetado pensando no usuário, o Imes tem um toque sólido e robusto.

    As várias opções de montagem permitem que você obtenha a aparência perfeita para completar seu projeto.

    Construído em zinco e com acabamento em latão escovado exclusivo, proporcionando a você a tranquilidade de saber que ficará lindo por muitos anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaimes-cabinetry-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosImes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)98
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware