Publicar produtos
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle

    Livio Shower Door Handle

    Traduzido por Google,

    A maçaneta para porta de chuveiro Livio apresenta um design elegante e sofisticado que complementa perfeitamente um banheiro minimalista. Projetada com duas peças encaixadas uma na outra e ranhuras suaves para melhor aderência, ela desliza com facilidade de ambos os lados da porta, oferecendo maior versatilidade.

    O Livio vem com arruelas de plástico que ficam entre a alça e o vidro do box, oferecendo uma instalação segura e evitando danos à sua divisória. Isso lhe dá a garantia de que ela resistirá ao desgaste do uso frequente.

    Observe:

    – Esta maçaneta para porta de chuveiro é adequada apenas para divisórias de vidro de 8 a 12 mm.

    Características:

    – A facilidade de instalação torna a renovação do seu banheiro rápida e eficiente.
      A fabricação em aço inoxidável 304 oferece durabilidade para uso interno e comercial, para que você tenha a certeza de que sua torneira durará por muitos anos.
    – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.  

    Dimensões:

    – Comprimento: 50 mm
    – Largura: 50 mm
    – Altura: 90 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalivio-shower-door-handle
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosLivio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31.8
    • Largura (mm)31.8
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware