Publicar produtos
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy

    Maya Shower Caddy

    Traduzido por Google,

    É sempre bom ter tudo ao seu alcance durante o banho. Nosso engenhoso Shower Caddy foi projetado para armazenar todos os seus produtos de lavagem essenciais em um só lugar, proporcionando acessibilidade instantânea.

    Este acessório de banheiro indispensável é reforçado por uma construção em aço inoxidável 304 e um design que pode acomodar uma infinidade de produtos pesados. Ganchos suspensos para armazenamento adicional aumentam a funcionalidade do Shower Caddy, ao mesmo tempo que é facilmente removível para limpeza.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamaya-shower-caddy
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMaya
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers