Publicar produtos
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin

    Nelios Concrete Wall-Hung Basin

    Traduzido por Google,

    Oferecendo um ponto focal exclusivo para seu espaço, esta pia de concreto arredondada suspensa na parede é a solução perfeita para as necessidades do seu banheiro ou lavabo.

    Disponível em acabamentos cinza, amêndoa, branco e sálvia, a construção em concreto genuíno cria uma estética textural única para cada produto, definindo exclusivamente seu design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanelios-concrete-wall-hung-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosNelios
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)143
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)15.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks