Publicar produtos
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink

    Olive Basin Sink

    Traduzido por Google,

    A ABI trabalhou arduamente para criar um sistema de entrega seguro e econômico para toda a nossa linha de pias, garantindo custos mínimos de envio para todos os nossos clientes!

    Pia Olive Basin – Uma pia moldada de superfície sólida com um belo perfil oval orgânico, borda de espessura média e um acabamento fosco elegante, incluindo uma linha de sombra preta. Olive tem 120 mm de altura e 380 mm por 580 mm de largura, perfeita para usar como pia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaolive-basin-sink
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de produtosOlive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)8.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks