Publicar produtos
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Traduzido por Google,

    O Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm é um dispositivo de drenagem contemporâneo que combina perfeitamente com os azulejos circundantes para uma aparência discreta e sem esforço.

    Construído em aço inoxidável 304 durável e colorido com nosso sistema de eletrocoloração PVD de nível industrial, este resíduo de piso de cerâmica oferece funcionalidade ao mesmo tempo que adiciona um elemento de luxo ao seu piso. Está convenientemente disponível em latão escovado, cobre escovado, metal escovado e aço inoxidável.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosPixi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal de resíduos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower tray wastes
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains