Publicar produtos
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    Traduzido por Google,

    O puxador Rappana Cabinetry é uma alça exclusiva que oferece aberturas sem esforço para todos os armários. Seu estilo minimalista e fino garante sempre aberturas sem esforço e sem esforço. A longevidade ideal é alcançada por um design discreto, dobrado à mão e soldado que utiliza aço inoxidável de alta qualidade e funciona em completa sincronia com a gama de cores exclusiva da ABI.

    Tudo isso é complementado por um sistema de eletrocoloração PVD de nível industrial que proporciona um acabamento mais duro e resistente à corrosão.

    Reunindo essa ótima resistência e longevidade, garantimos que o puxador Rappana Cabinetry irá ajudá-lo a obter um melhor controle de todos os seus gabinetes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarappana-cabinetry-pull-extended-100mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosRappana
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware