Publicar produtos
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    Traduzido por Google,

    A bacia montada na parede Samira é uma pia retangular compacta e elegante.

    A bacia montada na parede foi projetada com a tigela à esquerda e o armazenamento à direita.

    O elegante acabamento fosco da bacia é um toque de luxo perfeito para seus banheiros menores.

    Construída com material Solid Surface, a Bacia Samira foi construída para ser de fácil manutenção, de modo que continue com aparência de nova por muitos anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasamira-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosSamira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks