Publicar produtos
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Traduzido por Google,

    Mergulhe em nossa banheira autônoma de acrílico Scala em branco fosco. Este banho é construído em acrílico lucite fosco moldado de origem química para resistência e durabilidade garantidas. A estrutura composta do acrílico lucite oferece maior resistência UV e química, bem como maior resistência a manchas e isolamento térmico.

    A banheira autônoma de acrílico Scala tem uma estrutura oval considerável de 1650 mm com um recurso de transbordamento elegante, proporcionando um banho indulgente de serenidade feliz. As curvas naturais desta banheira e a forma tradicional de casulo certamente fornecerão uma peça central imponente em seu projeto de banheiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascala-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosScala
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs