Publicar produtos
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm

    Shower Head Round 250mm

    Traduzido por Google,

    É hora de adicionar estilo e sofisticação ao seu chuveiro. A Cabeça de Chuveiro Redonda é uma rosa de chuveiro de qualidade premium que irá melhorar facilmente o seu espaço de banheiro.

    O sistema de água bem distribuído oferece cobertura total, garantindo que você tome banho com confiança e deixando-o verdadeiramente energizado.

    O Chuveiro possui 180 saídas emborrachadas, que proporcionam consistência, absorção de vibrações e isolamento durante o uso. Com um encaixe de tamanho padrão, esta cabeça de chuva garantirá fácil instalação ou troca direta. Complete o duche com um dos nossos elegantes conta-gotas e braços.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-head-round-250mm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers