Publicar produtos
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull

    Tezra Cabinetry T Pull

    Traduzido por Google,

    Mantendo o design clássico da barra em T, mas criado em um formato menor, o Tezra Cabinetry T Pull é prático e sutilmente refinado. Pode ser instalado verticalmente e horizontalmente, de acordo com seu estilo ou preferência individual. Construído em latão maciço, o Tezra criará um visual refinado e moderno para valorizar o seu espaço.

    Navegue por nossa linha de outros puxadores para armários para trazer consistência atraente aos espaços de sua cozinha, lavanderia ou banheiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatezra-cabinetry-t-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosTezra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)37
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware