Publicar produtos
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Traduzido por Google,

    Então você gosta do design padrão do Tezra, mas quer algo um pouco mais detalhado. Vamos apresentar o Tezra Texturizado.

    Semelhante ao design original, mas com uma textura gravada mais definida, com certeza criará aquele impacto refinado que você procura.

    Ele pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente para criar um elemento exclusivo no design de seus armários.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatezra-textured-cabinetry-t-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosTezra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware