Publicar produtos
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Traduzido por Google,

    O armazenamento do chuveiro não precisa ser chato. Exiba seus produtos de mimos da maneira que eles merecem com a prateleira estendida para chuveiro Vaada.

    Simples, mas sofisticada, a prateleira estendida para chuveiro Vaada é soldada à mão e feita de aço inoxidável 304 altamente durável para garantir suporte máximo para dispensadores de sabonete mais pesados ​​e coleções extravagantes de xampus.

    Esta prateleira de chuveiro também é uma escolha popular para quem deseja armazenamento extra em espaços com alta umidade, como cozinhas e lavanderias.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavaada-extended-shower-shelf-440mm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosVaada
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers