Publicar produtos
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm

    Vera Double Sink 790mm

    Traduzido por Google,

    O lava-louça VERA é a jóia da sua cozinha, mantendo sem esforço um aspecto elegante e moderno com a sua superfície única em granito preto. Oferecendo durabilidade garantida e excelente funcionalidade, a resistência do VERA a impactos e danos irá mantê-lo com uma aparência excepcional nos próximos anos. Oferecendo-lhe mais opções no que diz respeito à limpeza – o nosso lavatório duplo VERA oferece capacidades duplas, permitindo-lhe lavar a loiça de um lado e secar do outro. Projetado para se adequar ao seu espaço – instale a pia acima ou abaixo da bancada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavera-double-sink-790mm
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosVera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)790
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)18.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniclassDual Sinks