Publicar produtos
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Traduzido por Google,

    O lava-louça VERA é a jóia da sua cozinha, mantendo sem esforço um aspecto elegante e moderno com a sua superfície única em granito preto. Oferecendo durabilidade garantida e excelente funcionalidade, a resistência do VERA a impactos e danos irá mantê-lo com uma aparência excepcional nos próximos anos. Nossa pia individual VERA tem o tamanho ideal para o uso diário e é perfeita para lavar louças grandes à mão. Projetado para se adequar ao seu espaço – instale a pia acima ou abaixo da bancada.

    *CESTO DE RESÍDUOS NÃO INCLUÍDO – Adquira o Cesto de Resíduos separadamente no acabamento desejado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavera-single-sink-560mm-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosVera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks