Publicar produtos
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
    Abstracta

    Trumpet 1000

    Traduzido por Google,

    Projetos de pedra de design de trompete

    O trompete atua como um trompete invertido – em vez de produzir som, ele absorve o som. “Não é um absorvedor de som com iluminação LED. É uma lâmpada com características acústicas.”

    Materiais e sustentabilidade

    O trompete tem um corpo de madeira maciça e um núcleo acústico feito de tecido reciclado e garrafas PET desgastadas. Estofado em uma vasta gama de tecidos. A altura do painel pode ser facilmente ajustada. Absorvedor suspenso com ou sem iluminação LED. Disponível nas versões uplight e downlight, bem como uma versão que apresenta ambos. Um fio de 3 metros com uma âncora de teto e 6 metros de cabo elétrico estão incluídos. A pedido, o produto pode ser compatível com Dali.

    Medidas LxAxP (mm)

    Absorvedor de trompete 1040x515x80 Absorvedor de trompete 2040x515x80 Iluminação de trompete embutida 1040x515x80 Iluminação de trompete embutida 2040x515x80 Iluminação de trompete uplight 1040x515x80 Iluminação de trompete uplight 2040x515x80 Iluminação de trompete up/downlight 1040x580x80 Iluminação de trompete up/downlight 2040x580x80

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTrumpet1000
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosTrumpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)1040
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África