Publicar produtos
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
    Abstracta

    Alumi floor  w1406

    Traduzido por Google,
    Alumi é uma tela autônoma flexível para o escritório, bem como para áreas públicas. O enchimento acústico é feito de lã mineral. A estrutura e a borda do Alumi são feitas de alumínio, o que significa que é leve e muito sólido. Alumi pode ser usado como uma unidade autônoma ou conectado em conjunto. Ambos os lados da tela são cobertos com feltro absorvente de som comprimido.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalumi_floor_w1406
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosAlumi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-09
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)63
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África
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
    Produtos parecidos