Publicar produtos
Scala floor 
Scala floor 
    Abstracta

    Scala floor 

    Traduzido por Google,
    As telas de piso Scala são cobertas por feltro em ambos os lados. Um suporte de tubo de aço mantém o chão e a mesa no lugar e enfatiza a expressão espontânea do design. Os módulos são fabricados em tecido de feltro moldado com enchimento insonorizante. O quadro está disponível em uma versão pintada de preto ou branco. Scala é 100% reciclável e o tecido é aprovado pelo EU Ecolabel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascala_floor
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosScala
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1650
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África
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
    Produtos parecidos