O design avançado da grade MHD de 8″, 12″ ou 18″ não é apenas atraente, mas também fornece resistência e desempenho. As grelhas MHD fornecem a maior área de entrada disponível em grelhas fundidas para valas de 8, 12 e 18 polegadas. Embora ainda leves, eles excedem em muito todas as classificações de carga da AASHTO.
O sistema patenteado da MHD utiliza dois pinos de aço inoxidável removíveis mais dois pinos fixos para cada duas grelhas, proporcionando retenção longitudinal e vertical da grelha. Em média, apenas um pino deve ser removido por grade para facilitar a construção e a manutenção da vala. Além disso, este sistema elimina a fissuração do concreto por tensão de tração por expansão e contração térmica restritas que são frequentemente encontradas em sistemas rígidos de quatro parafusos.
Junta de grelha MDH A MHD não utiliza materiais diferentes (plástico, fibra de vidro, etc.) entre os carris e o betão, evitando assim o potencial de falha devido à dilatação e contracção térmica.
O sistema pode ser configurado para os requisitos especiais de vazão e profundidade das aplicações. Uma grande variedade de profundidades, inclinações e configurações de valas fornece ao Engenheiro maior flexibilidade para projetos desafiadores. Além disso, o sistema é pré-projetado e fabricado em fábrica, reduzindo o potencial de erros de construção em campo.
O MHD está disponível em configurações rodoviárias e aeroportuárias. A configuração da estrada maximiza a largura da vala, proporcionando uma capacidade hidráulica ideal. O MHD-A maximiza a área de rolamento e destina-se a aeroportos regionais ou municipais.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |