Publicar produtos
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
    Zurn

    ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain

    4.1 de 5 estrelas4.1(27 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Zurn ZS990 Dreno de chuveiro linear fabricado em aço inoxidável totalmente tipo 304 (CF8). Completo com pernas de suporte de ancoragem ajustáveis ​​verticalmente, canal anti-lago em forma de V com saída central No-Hub de 2" [51 mm], estrutura de nivelamento segura ajustável com borda de azulejo embutida, flange de membrana integral para colagem em membrana de impermeabilização e fixado, a grelha à prova de salto para serviços leves e com fenda é projetada para instalação em um vazamento de concreto de no mínimo 2" [51 mm] e pode ser ajustada para acomodar espessuras de ladrilho acabado de 1/4" [6 mm] e 3/8" [10 mm].

    Características:

    • A construção em aço inoxidável suporta anos de uso e garante saneamento
    • Pernas de suporte ajustáveis ​​verticais fixam o dreno no lugar durante a instalação
    • Estrutura de nivelamento ajustável e segura com borda de inclinação integrada
    • A grelha à prova de salto para serviços leves e com fenda funciona para uma variedade de aplicações
    • Vários aplicativos de execução estão disponíveis
    • Saída central sem hub
    • Compatível com ADA
    • Garantia limitada de 1 ano

    Palavras-chave: Aço Inoxidável, Drenagem Linear (Drenos de Vala), Saúde, Quartos Padrão para Pacientes, Banheiros Públicos, Hotelaria, Comercial, Residencial Unifamiliar, Residencial/Comercial Leve, Vestiários, Complexo Esportivo/Centro Recreativo, Arquitetura/Estética, Cuidados Bariátricos Quartos de pacientes, cozinha e área de preparação de alimentos, posto de enfermagem e área de limpeza do cirurgião, centros de bem-estar e reabilitação, quartos de hóspedes, sistemas escolares, instalações educacionais, dormitório, universidades, cozinha externa, banheiros de nível Club/Suite, MasterSpec, S880.880, zurn zs880, dreno de vala de chuveiro, dreno de chuveiro linear, dreno de vala de chuveiro, dreno de vala para chuveiro, detalhe de dreno de chuveiro linear, dreno de canal de chuveiro, dreno de chuveiro linear, dreno de vala de banheiro, dreno de vala linear, dreno de canal zurn, dreno francês de chuveiro, zurn ralo de chuveiro, ralo de chuveiro, ralos lineares, canal de drenagem para chuveiros, grelha de chuveiro personalizada, 2 ralos de chuveiro, ralos lineares para chuveiros de azulejo, ralo de chuveiro francês, especificações de ralo de chuveiro, instalação de ralo de vala zurn, ralos de chuveiro personalizados, ralo de chuveiro linear , saída lateral de ralo de chuveiro linear, grelha de ralo linear, ralo de chuveiro linear de saída lateral, ralo de chuveiro linear 36, ralos de vala de watts, ralos de vala de chuveiro, ralo de tira de chuveiro, ralo de piso linear para chuveiro, sistema de drenagem de calha de chuveiro, ralo de calha linear, inoxidável ralo de chuveiro, ralo de chuveiro personalizado, ralos de calha de chuveiro, ralo de chuveiro horizontal, ralo de chuveiro linear, ralo de chuveiro de canal, ralo de chuveiro de vala, chuveiro inoxidável, azulejo em ralo de chuveiro linear, ralo de canal de chuveiro, ralos de chuveiro lineares, ralo de vala de banheiro, vala linear ralos de chuveiro, ralo de canal zurn, ralo de chuveiro francês, ralo de chuveiro zurn, ralo de vala de chuveiro, drenos lineares, canal de drenagem para chuveiros, grelha de chuveiro personalizada, 2 ralos de chuveiro, drenos lineares para chuveiros de azulejo, ralo de chuveiro francês, especificações de ralo de chuveiro, instalação de dreno de vala zurn, ralos de chuveiro personalizados, chuveiro de dreno linear, saída lateral de dreno de chuveiro linear, grelha de drenagem linear, dreno de chuveiro linear de saída lateral, dreno de chuveiro linear 36, drenos de vala de watts, drenos de chuveiro de vala, ralo de tira de chuveiro, dreno de piso linear para Chuveiro, sistema de drenagem de calha de chuveiro, ralo de calha linear, ralo de chuveiro de aço inoxidável, ralo de chuveiro personalizado, ralos de calha de chuveiro, ralo de chuveiro horizontal, ralo de chuveiro linear, ralo de chuveiro de canal, ralo de chuveiro de vala, chuveiro de aço inoxidável, azulejo em ralo de chuveiro linear, chuveiro de calha ralo, ralos lineares de chuveiro, ralo de chuveiro ajustável, ralo de chuveiro linear, dreno, saída lateral de ralo linear, ralos lineares para chuveiros, ralo de ranhura linear, ralo de cubo zurn, ralo linear 36, dentro de um ralo de chuveiro, ralos de chuveiro de calha, piso de chuveiro linear ralo, ralo francês para chuveiro ao ar livre, ralo de chuveiro em concreto, ralo linear para chuveiro, instalação de ralo de chuveiro linear, ralos serenos, chuveiro com ralo francês, edifício linear, instalação de ralo infinito, sistemas de drenagem linear de chuveiro, chuveiro de ralo de canal, ralo de chuveiro linear 24 , chuveiro de ralos lineares, ladrilho em ralo linear, ralo linear no centro do chuveiro, ralo de chuveiro infinito, chuveiros de aço inoxidável, cesta de ralo de chuveiro, ralo de chuveiro alongado, especificações de ralo de chuveiro, chuveiro de ralo de linha, chuveiro de ralo de fenda, ralo de vala zurn, ralos de piso lineares para chuveiros, ralos lineares, drenagem linear, instalar ralo de chuveiro linear, grades de drenagem de vala zurn, ralo de chuveiro em piso de concreto, instalação de ralo de chuveiro, ralos de chuveiro zurn, ralo de chuveiro linear ajustável, ralo de chuveiro ajustável, chuveiros com ralos lineares , instalação de ralo de piso de chuveiro, ralo de chuveiro linear com saída lateral, ralo de vala no chuveiro, ralo de calha para chuveiro, chuveiro com ralo linear, bacias de chuveiro de aço inoxidável, ralo linear no chuveiro, opções de ralo de chuveiro, grelha de chuveiro, ralo de forro, ralo infinito para chuveiro, ralo de calha, ralo de chuveiro embutido

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Pleasedownload and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFAfamily. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, LoadFamily. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the familyRFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zs880
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosShower Drain, Stainless Steel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-11-16
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)2.5
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems