Publicar produtos
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
    AC-Guard

    AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage

    Traduzido por Google,
    • Tem uma aparência agradável.
    • Fácil remoção para manutenção.
    • Dimensão do pacote: 34 "L x 32" W x 4" H.
    • Ajusta de 32″H x 32″W x 12″D a 57″H x 45″W x 16 1/2″D.
    • Também pode ser fixado na parede em suportes.

    Como destaque na Amazon.com

    #ACGuard #ACSSecurityCage

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: ACMS
      Item Weight: 59 pounds
      Product Dimensions: 34 x 32 x 4 inches
      Item model number: ACMS
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MINI-SPLIT SECURITY CAGE

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Guard-ACMS-Mini-Split-Security-Cage
    • Familia de productoAC Security Cage
    • Grupo de produtosMini-Split
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-33 39 00
    • Título OmniclassAir Conditioning Equipment