Publicar produtos
38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN
38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN
38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN

    38 5/8" x 38 7/16" Freedom Accessible Shower Base - APF3838BFPAN

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro compacta de 98,1 cm x 97,6 cm (38 5/8" x 38 7/16") com acesso facilitado para banheiros menores que necessitam de entrada com degrau baixo; feita em fibra de vidro com superfície acrílica aplicada, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 38 5/8”w x 38 7/16”d x 4 1/2”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • ⅝” barrier free threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38-5-8-x-38-7-16-Freedom-Accessible-Shower-Base-APF3838BFPAN
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosAccessible Shower Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro