Publicar produtos
ASVB Valve Boxes, Surface Mount
Acudor

ASVB Valve Boxes, Surface Mount

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Fornece fácil acesso a válvulas e controles que se estendem para fora da parede acabada, necessitando de proteção por uma caixa fechada.

características do produto

  • A profundidade da caixa da válvula pode ser modificada para atender a todos os requisitos de válvula e controle.
  • Quando necessário, podem ser fornecidos painéis de visão, persianas, placas gravadas, juntamente com furos especiais para tubos ou conduítes.
Especificação
  • ASVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: door & box

    Door:  16 gauge, overlaps box, providing for a tight secure fit

    Box:  16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge:  Continuous, exposed piano hinge

    Standard Latch: Cylinder lock & key. Also available: screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch

    Finish:  Stainless Steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaasvb-valve-boxes
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosValve Boxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors