Publicar produtos
DW-5058 Recessed Access Door, Drywall Panel Door
Acudor

DW-5058 Recessed Access Door, Drywall Panel Door

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Projetado para fornecer acesso em paredes e tetos, mantendo uma aparência invisível e arquitetonicamente agradável

características do produto

  • Projetado para instalação em drywall de 5/8"
  • Porta e estrutura de extrusão de alumínio
  • Pintado a pó
  • Junta de vedação de poeira
  • Trava de toque oculta
Especificação
  • DW-5058 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum extrusion with drywall fitted in door panel

    Door Frame: Aluminum extrusion 6063-T6 recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Wing hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:Powder Painted White

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadw-5058-recessed-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors