Publicar produtos
FB-5060-DW Fire Rated Uninsulated Access Door, for Drywall Walls
Acudor

FB-5060-DW Fire Rated Uninsulated Access Door, for Drywall Walls

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Para aplicações em paredes de drywall.
  • Projetado para manter a continuidade em uma parede com classificação de incêndio de 2 horas, quando o aumento de temperatura não é um fator

características do produto

  • Dobradiça oculta
  • Fechamento automático
  • Auto-travamento
  • Grânulo de fita de drywall
  • Liberação de trava interna
  • Disponível com um painel de porta removível
Especificação
  • FB-5060-DW Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 16 gauge 

    Mounting Frame: 16 gauge. Flush to frame with reinforced edges, drywall taping bead flange 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max size 36 x 48 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks. 

    Finish:  stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish optional

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafb-5060-dw-fire-rated-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosFire Rated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors