Publicar produtos
FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls
Acudor

FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Para instalação em paredes de drywall que exigem ocultação do painel da porta de acordo com o ambiente
  • Para uso em paredes, resistência ao fogo por até 90 minutos com aumento de temperatura de no máximo 250° C (450° F) em 30 minutos

características do produto

  • Porta reforçada embutida equipada com drywall corta-fogo de 5/8”.
  • A dobradiça oculta e o dispositivo autocentrante garantem uma aparência perfeita nas paredes
  • Mecanismo de porta de fechamento automático e travamento automático
  • A estrutura perfurada garante a aplicação sem problemas de camada de espuma na borda da porta
  • O aço revestido de zinco oferece resistência à corrosão superior
  • Padrões de teste UL 10(b) e ULC S104
Especificação
  • FW-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site. 

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): Meets 1½ hour fire rating requirement in accordance with UL 10(b) and CAN/ULC S104-10 for max size up to 24” x 36” 

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key 

    Finish: Satin coat steel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafw-5015-fire-rated-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosDrywall Recessed & Fire Rated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors