Publicar produtos
FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings
Acudor

FW-5050-DW Fire Rated Insulated Access Door, for Drywall Walls & Ceilings

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Para drywall, paredes e tetos com flange de talão de fita de drywall de aço galvanizado. Para quando o aumento da temperatura ou a transmissão de calor é um fator.

características do produto

  • Painel de porta isolado
  • Dobradiça oculta
  • Auto-travamento
  • Liberação de trava interna
  • Flange de talão de fita de drywall
  • Fechamento automático
Especificação
  • FW-5050-DW Access Door Specifications:

    Material:  Steel or Stainless Steel

    Door:  20 gauge, filled with 2" thick fire rated insulation, Mounting Frame: 16 gauge, flange to be drywall taping bead flange

    Hinge: Concealed

    Fire Rating: (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. Max size: 36 x 48. (Ceilings): Warnock Hersey International 3 hour rated in a non-combustible ceiling. 1 hour rated in a combustible ceiling. Max size: 24 x 36

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. Doors can be prepared for mortise cylinder locks (Master Keying).

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel. Stainless Steel: #4 satin polish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafw-5050-dw-fire-rated-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosFire Rated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors