Publicar produtos
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
    AdirMed

    AdirMed AED Sign Wall Mount

    Traduzido por Google,
    • CONSTRUÇÃO DE QUALIDADE. O AdirMed AED Sign é habilmente trabalhado usando uma construção plástica espessa e de alto impacto com uma impressão sobrelaminada para proteção contra condições adversas, garantindo uma longa vida útil em qualquer local.
    • FÁCIL IDENTIFICAÇÃO. Projetado para garantir visibilidade extra para alertas de segurança claros e legíveis que são impossíveis de serem perdidos, este sinal é claramente rotulado com “AED” em letras pretas em negrito, juntamente com um símbolo de coração vermelho em ambos os lados.
    • ACESSÓRIO PERFEITO. Algumas instalações exigem a disponibilidade de Desfibriladores Externos Automáticos. Este sinal de DEA garante que você cumpra as leis e regulamentos pertinentes a este requisito, pois exibe claramente sua finalidade em qualquer local.
    • ESCOLHA DE CONFIGURAÇÃO. Para atender às suas necessidades, o letreiro está disponível em uma configuração em forma de V com dois painéis de 6" x 5" que se projetam em um ângulo de 45 graus ou um formato em L com um painel de 8" x 8" que se projeta em um ângulo de 90 graus. ângulo de grau.
    • FÁCIL DE INSTALAR. Um acessório perfeito e importante para gabinetes AED sem alarme AdirMed, este sinal AED vem com hardware de montagem incluído para instalação fácil e sem complicações em qualquer parede.

    Como destaque na Amazon.com

    #AdirMed #AEDSign #WallMountSign

    Especificação
    • Large clear AED and Heart symbol on 2 sides makes identification easy.
      High impact plastic construction with print over laminate for long life in any location.
      Select 90⁰ “L” or 45⁰ “V” configuration.
      Mounting hardware included.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAdirMed-AED-Sign-Wall-Mount
    • Familia de productoAED Sign
    • Grupo de produtosWall Mount
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Nome UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • Código CSI MasterFormat 201410 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Signage
    • Número OmniClass23-25 00 00
    • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment