Publicar produtos
Fire dampers ABS120
Arquivado

Fire dampers ABS120

Fire dampers. See the description in Polish language to get additionnal information.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABS120
  • Familia de productoFire dampers
  • Grupo de produtosABS120
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)60
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCAmortecedor
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment