Publicar produtos
Okapy okienne A-EMM
Arquivado

Okapy okienne A-EMM

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAD
  • Familia de productoCanopy and channel for inlet
  • Grupo de produtosAD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)47
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)0.173
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir exhausters
  • Código UNSPSC40101502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoTerminal units
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 17
  • Título OmniclassTerminal Air Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC