Publicar produtos
Air inlet AMA PRESO®
Arquivado

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAMA
  • Familia de productoAir inlet
  • Grupo de produtosAMA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)47
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir exhausters
  • Código UNSPSC40101502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoTerminal units
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 17
  • Título OmniclassTerminal Air Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC