Publicar produtos
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    Arquivado

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAP
    • Familia de productoCanopy and channel for inlet
    • Grupo de produtosAP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir exhausters
    • Código UNSPSC40101502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoTerminal units
    • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Número OmniClass23-33 41 17
    • Título OmniclassTerminal Air Units
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC