Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
aereco-pl/products/15ed31c6-c62e-4387-b3f1-1ba890536f73
Início
Categorias
AVAC
Ventilação mecânica
Jet Fan EGP.TUC/TRC
Indisponível em Estados Unidos
AERECO Polska
Seguir
Arquivado
Jet Fan EGP.TUC/TRC
3.4
(5 avaliações)
EGP.TUC/TRC. See the description in Polish language to get additionnal information.
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
EGP-C
Familia de producto
Jet fan
Grupo de produtos
EGP.T
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-12-18
Número de edição
1
Altura (mm)
405
Largura (mm)
1660
Profundidade (mm)
400
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.aereco.com.pl/product/egp-t/
Descrição técnica
https://www.aereco.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/SYSTEM-EXIT_GP-AERECO.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço galvanizado
Concebido em
Poland
Fabricado em
Poland
Peso líquido (Kg)
67
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Ventilação mecânica
Classificação IFC
Ventoinha
Nome UNSPSC
Fans
Código UNSPSC
40101604
Uniclass 2015 Código
Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Descrição
Fans
Código CSI MasterFormat 2014
23 82 23
Título CSI MasterFormat 2014
Unit Ventilators
Número OmniClass
23-33 31 19
Título Omniclass
Fans
Código CSI UniFormat II
D30
Título CSI UniFormat II
HVAC
Produtos parecidos
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
Descarregar
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
Descarregar
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.2
(
15
)
Descarregar
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
Descarregar
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
Descarregar
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
Descarregar