Publicar produtos
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
CERARL,   Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm
    AICA

    CERARL, Hospital Operating Room, Non-Combustible Decorative Panels - 935x2455mm & 1235x3080mm

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O painel decorativo não combustível é composto por camadas decorativas impregnadas de resina de melamina formada por prensagem de alta temperatura e alta pressão e um núcleo não combustível especializado.


    Característica principal do Cerarl
    Antibacteriano
    *não aplicável a todos os produtos.
    Robusto
    Não é facilmente riscado e resistente ao impacto. Mantém sua aparência atraente por muitos anos.
    Design Premium
    Suporta uma ampla variedade de padrões (aproximadamente 500 tipos) e acabamentos (15 tipos).


    Recomendar aplicativos
    Paredes da sala de cirurgia do hospital

    [NOTA]
    Os dados BIM estão disponíveis aqui na categoria de página de produto CERARL.



    Especificação
    • Composition
      - Protective film
      - Decolative layer
      - Noncombustible core layer

      Specifications 
      - Only one side (the side covered with a protective film) of Cerarl products is decorative.
      - Used for wall surfaces, but the underside is not sanded as standard.
      - If you require sanding, please add an "S" at the end of the item number when ordering.

      .Maintenance
      - To remove dirt from the surface, use moistened melamine foam(melamine sponge) or wipe away the dirt with a soft cloth dabbed in a neutraldetergent. Be sure to use a dry cloth to wipe away the moisture. Do not use anylon scrub brush, steel wool, or abrasive detergent. 

      Storage and Handling
      - Avoid storing directly on the ground or concrete floors, but store flaton palettes. (Please be sure to stack flat to prevent warping.)
      - Do not place objects on to the stack or step on top of it.
      - Do not store near rainwater or places exposed to moisture, direct sunlight,or extremely low or high temperatures.
      - Do not stack upright. Doing so may cause warping.

      [NOTE]
      Cerarl Panels for Hospital Operating Room - 935x2455mm & 1235x3080mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacerarl-panel-operatingroom
    • Familia de productoCERARL
    • Grupo de produtosNon-Combustible Decorative Panel
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2455
    • Largura (mm)935
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)11.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Indonesia
    Singapore
    Taiwan
    Thailand
    Vietnam