Publicar produtos
Moderne Series - Wall Coverings
DUCHATEAU

Moderne Series - Wall Coverings

Traduzido por Google,

Montado e finalizado à mão. Desenhado no sul da Califórnia.

Nossa Coleção Moderne nasceu do desejo por flexibilidade — texturas que pudessem envolver superfícies planas e curvas de forma harmoniosa e abrir novas possibilidades de design… Em resposta, nossos artesãos criaram elos que unem as ranhuras e permitem curvá-las para dentro e para fora, transcendendo a aplicação tradicional de painéis planos em revestimentos de parede. As variedades em dimensão e estilo oferecem efeitos de ranhuras mais sutis e mais ousados, inspirados na arquitetura clássica, reinventados com linhas e texturas modernas. Um design convexo e três designs côncavos, em larguras crescentes, estão disponíveis tanto na versão de painel plano quanto na versão flexível com elos que permitem curvaturas.

Entre em contato com a DUCHATEAU

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoderne-series
  • Familia de productoWalls & Ceilings
  • Grupo de produtosWall Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 15
  • Título OmniclassWood Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States