Publicar produtos
Living Room AICA CERARL, FYAE1788ZGN
Living Room AICA CERARL, FYAE1788ZGN
Living Room AICA CERARL, FYAE1788ZGN
Living Room AICA CERARL, FYAE1788ZGN
    AICA

    Living Room AICA CERARL, FYAE1788ZGN

    Traduzido por Google,

    Transforme paredes em obras de arte com os painéis decorativos AICA Cerarl

    Eleve seus interiores com a elegância atemporal e a beleza resiliente dos Painéis Decorativos Cerarl da AICA — onde o design inovador encontra o desempenho duradouro. Fabricados no Japão com atenção excepcional aos detalhes, os painéis Cerarl combinam estética sofisticada com funcionalidade de ponta, oferecendo uma solução premium para espaços residenciais e comerciais.

    Inspirados no espírito da arquitetura moderna e na precisão do artesanato japonês, esses painéis são mais do que revestimentos de parede — são declarações de estilo. Seja para criar um santuário sereno ou um espaço ousado e expressivo, os painéis Cerarl oferecem uma paleta versátil de texturas, acabamentos e cores que despertam a criatividade.

    Projetada para durabilidade e higiene, a superfície não porosa do Cerarl resiste ao calor, à umidade e às manchas, tornando-o ideal para áreas de alto tráfego, como cozinhas, banheiros, ambientes de saúde e hospitalidade. Fáceis de instalar e manter, oferecem o equilíbrio perfeito entre forma e função.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaliving-room-aica-cerarl-fyae1788zgn
    • Familia de productoAICA x BIMobject Japan
    • Grupo de produtosLIVING ROOM
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2025-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2455
    • Largura (mm)935
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)11.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Indonesia
    Singapore
    Taiwan
    Thailand
    Vietnam