Publicar produtos
Standard Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMCS
Aiscan

Standard Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMCS

Traduzido por Google,

Possui classificação de resistência à corrosão Classe 3. Garante continuidade elétrica e não propaga chamas. Graças ao seu sistema de encaixe UNIFAST entre as seções, que torna a instalação mais rápida e fácil, não são necessários parafusos ou acessórios adicionais para unir as seções, exceto para o tamanho 60×60, que requer 3 unidades do CTCZ612.

Também oferecemos acabamentos em EZ, GC, AR e INOX para sistemas em qualquer tipo de ambiente.

Especificação
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir galvanised in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastandard-sendzimir-galvanised-metal-cable-tray-cmcs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição