Publicar produtos
Wire Mesh Cable Tray BMPR
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPR

Traduzido por Google,

Bandeja de cabos metálica com acabamento completamente liso e homogêneo. Sua composição é de fio de aço C4D, em conformidade com a norma UNE-EN 16120. Possui resistência ao impacto de 20 J a -40 °C. A faixa de temperatura de operação é de -40 °C a 150 °C. Apresenta classificação de resistência à corrosão Classe 8. Garante continuidade elétrica e não propaga chamas.

Também oferecemos acabamentos em EZ, GC, AR e INOX para sistemas em qualquer tipo de ambiente.

Especificação
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, R1000+ galvanising (exclusive to AISCAN). 

    No risk of damage to cable sheaths or operators, as it is 100% free of sharp burrs. 

    Reduced environmental impact. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawire-mesh-cable-tray-bmpr
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição