Publicar produtos
Wire Mesh Cable Tray BMPZ
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPZ

Traduzido por Google,

Sua composição é de fio de aço C4D, em conformidade com a norma UNE-EN 16120. Possui resistência ao impacto de 20 J a -40 °C. A faixa de temperatura de operação é de -40 °C a 150 °C. A carga de trabalho admissível (AWL) é baseada em um vão entre apoios de 1,5 m.

Para utilização entre secções, serão necessários entre 2 e 4 conjuntos de encaixe (cubos), dependendo da largura da bandeja.

Todas as bordas são arredondadas. Também oferecemos acabamentos em EZ, GC, AR e INOX para sistemas em qualquer tipo de ambiente.

Especificação
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, ECOIRIS electro-zinc coating (exclusive to AISCAN). It features a Class 6 corrosion resistance rating. It provides electrical continuity and is non-flame propagating. 

    Its accessories include a joining set (cub), universal cable tray cover (tubc) and omega supports (so). 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawire-mesh-cable-tray-bmpz
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição