Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
aitokivi/products/bcd666a3-3495-4ccf-a0e6-57539c24572e
Início
Categorias
Paredes
Revestimento
Facade Stones - White Quartzite
Indisponível em Estados Unidos
Aitokivi
Seguir
Facade Stones - White Quartzite
Traduzido por Google,
Vista original
Cortesia de rakennustieto Finlândia. Adapta-se a quase todas as superfícies: fachadas, cozinhas, lareiras, saunas, paredes, rodapés, terraços, etc. As pedras são adequadas para praticamente qualquer local, o único limite é a sua imaginação.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
wq
Familia de producto
Facade stones
Grupo de produtos
White Quartzite
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-11-21
Número de edição
2
Altura (mm)
150
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
25
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.aitokivi.com/aitokivi_verhoilukivet.html
Instruções de instalação
http://www.rakennustieto.fi/Downloads/Tarviketieto/pdf/38138.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Pedra
Material secundário
Pedra
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Revestimento
Classificação IFC
Parede
Nome UNSPSC
Wallplates
Código UNSPSC
39121704
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Produtos parecidos
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
Descarregar
James Hardie USA
Hardie® Trim Batten Boards
Descarregar
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
Descarregar
Buechel Stone
Ashlar Wall Cladding
Descarregar
Sto Corp (US)
StoTherm® ci
2.5
(
6
)
Descarregar
Buechel Stone
Ledgestone Wall Cladding
Descarregar