Publicar produtos
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

Traduzido por Google,
  • Usar autônomo
  • Coloque em uma estante
  • Adapta-se às prateleiras FLEXUS e NOMAD

    Prático bloco de gavetas com três gavetas para uma solução de decoração simples que se adapta às suas necessidades.
Especificação
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)375
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)15.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrawer units