Publicar produtos
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

Traduzido por Google,
  • Perfeito para a estante FLEXUS
  • Use de forma independente ou na estante
  • Fácil de mover para onde for necessário

    Uma inserção prática com grandes gavetas que têm alças cinza sutis. Todas as gavetas estão equipadas com corrediças metálicas.
Especificação
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)375
  • Largura (mm)720
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)24.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrawer units