Publicar produtos
Baltimore Bar stool
Arquivado

Baltimore Bar stool

4.3 de 5 estrelas4.3(17 avaliações)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Especificação
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBaltimore-Bar-Stool
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)340
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCouro
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools