Publicar produtos
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
    Arquivado

    Bookcase MODULUS 1600x800x400mm

    • Classic model
    • Adjustable shelves
    • MODULUS range

      Open bookcase in the series MODULUS for general storage. The shelf has adjustable shelves. Complete with supports and interventions.
    Especificação
      • Height:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Number of shelves:3
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:41 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBookcase-MODULUS-1600x800x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units