Publicar produtos
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Portas de correr que economizam espaço
  • Bloqueável
  • Laminado durável

    Armário compacto com portas de correr. As portas têm puxadores embutidos e são entregues com fechadura de cilindro e duas chaves.
Especificação
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1325
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)415
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrawer units