Publicar produtos
Cambridge
Cambridge
Cambridge

    Cambridge

    3.2 de 5 estrelas3.2(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cadeira de escritório com uma ampla gama de opções de ajuste. Você pode travar o assento em seis posições e o encosto em cinco ou deixá-los se mover livremente. A cadeira tem apoios de braço e apoio de cabeça ajustáveis para garantir que você esteja o mais confortável possível. É a cadeira perfeita se você tiver que passar longos períodos sentado em sua mesa.
    Especificação
    • Seat height:465-605 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:485 mm

      Backrest height:630 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:24 kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCambridge-office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)485
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa