Publicar produtos
Mesh conference chair TORONTO
Arquivado

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Especificação
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMesh-conference-chair-TORONTO
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)545
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)6.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating