Publicar produtos
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Traduzido por Google,
    • Bloqueável
    • Armazenamento lateral funcional
    • Economiza espaço

      Armário bloqueável com interior removível para armazenamento lateral. Equipado com duas prateleiras e uma gaveta rasa na parte superior.
    Especificação
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)44.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrawer units