Publicar produtos
Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 de 5 estrelas4.5(283 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Incluindo pote de metal preto
  • Cria um ambiente agradável
  • De pé

    Planta artificial em um material realista que cria uma atmosfera agradável. Coloque-o no chão como um divisor de quarto elegante ou como um toque caseiro ao lado do seu sofá de recepção. Ele vem com um pote preto em um suporte.
Especificação
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaartificial-Monstera-1800mm
  • Familia de productoReception & Lounge
  • Grupo de produtosArtificial plants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)9.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoArtificial plants
  • Código CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plants
  • Número OmniClass23-11 27 19
  • Título OmniclassPlants

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

3.9 de 5 estrelas 3.9 (37)
3.2 de 5 estrelas 3.2 (42)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (34)