Publicar produtos
Artificial Peace Lilly 1050mm

Artificial Peace Lilly 1050mm

4.3 de 5 estrelas4.3(125 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Incluindo pote de metal preto
  • Cria um ambiente agradável
  • De pé

    Planta artificial em um material realista que cria uma atmosfera agradável. Coloque a planta em seu vaso elegante em uma grande janela ou no chão como um elemento decorativo ou um divisor de quarto. Ele vem com um pote preto em um suporte.
Especificação
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaartificial-Peace-Lilly-1050mm
  • Familia de productoReception & Lounge
  • Grupo de produtosArtificial plants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)6.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoArtificial plants
  • Código CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plants
  • Número OmniClass23-11 27 19
  • Título OmniclassPlants

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

3.9 de 5 estrelas 3.9 (37)
3.2 de 5 estrelas 3.2 (42)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (34)